LTM

LTM  テンションレバー (おねじ)
Tension Lever
特長:大きな締付力 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LTM

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LTM-10×30 2,990 72.5 78 42.5 2.5 10 25 24 17 24 280 16 195
LTM-10×40 3,000 72.5 78 42.5 2.5 10 25 24 17 24 280 16 203
LTM-10×50 3,000 72.5 78 42.5 2.5 10 25 24 17 24 280 16 210
LTM-12×30 3,650 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 300
LTM-12×40 3,740 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 307
LTM-12×50 3,740 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 313
LTM-12×60 3,740 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 320
LTM-16×30 4,300 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 490
LTM-16×40 4,490 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 505
LTM-16×50 4,490 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 520
LTM-16×60 4,490 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 535
LTM-20×40 5,340 114.5 123 65.5 4.5 14 35 41 30 36 1400 67 880
LTM-20×60 5,340 114.5 123 65.5 4.5 14 35 41 30 36 1400 67 928
LTM-20×80 5,530 114.5 123 65.5 4.5 14 35 41 30 36 1400 67 975
特長
クランピングレバーの強力タイプ。
スティール製とオールステンレス製を標準化。
レバーの回し半径などの特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 S45C 四三酸化鉄皮膜(つや消し黒)
ねじ部 S45C 四三酸化鉄皮膜(つや消し黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)---プラスティックボール PB -
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
テンションレバー
LTM

回転半径(長)
おねじ
スティール
スティール
M10~M20
テンションレバー
LTF

回転半径(長)
めねじ
スティール
スティール
M10~M20
テンションレバー
回転半径(長)
おねじ
ステンレス
ステンレス
M10~M20
テンションレバー
回転半径(長)
めねじ
ステンレス
ステンレス
M10~M20
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6