LUDFS

LUDFS  プラクランプレバー (めねじ)
Plastic Clamp Lever Double Arm Type
特長:ユニバーサルデザイン 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LUDFS

    • BK
    • BL
    • OR
    • SG
    • YW
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ深さ(Lf)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lf W H H' h s A D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LUDFS-52-3 980 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15
LUDFS-52-4 980 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 14
LUDFS-52-5 980 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 14
LUDFS-52-6 980 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 13
LUDFS-67-6 1,240 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 20
LUDFS-67-8 1,240 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 31
LUDFS-78-8 1,470 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 37
LUDFS-78-10 1,470 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 49
LUDFS-93-12 1,890 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 80
特長
ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
ステンレス製の部品を使用。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
M3からM12まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
その他のシリーズ
LUDF ――――― スティールタイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 ナイロン6 -
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
セレーションリング 亜鉛ダイカストインサート -
スプリング ステンレス鋼線 -
カラーバリエーション
BK ダークグレー+ つや消し黒
BL ダークグレー+ ブルー
OR ダークグレー+ オレンジ
SG ダークグレー+ シルバーグレー
YW ダークグレー+ イエロー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラクランプレバー
T字
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
T字
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
T字
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
プラクランプレバー
T字
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6