LUDM

LUDM  プラクランプレバー (おねじ)
Plastic Clamp Lever Double Arm Type
特長:ユニバーサルデザイン 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LUDM

    • BK
    • BL
    • OR
    • SG
    • YW
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm W H H' h s A D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LUDM-52-3×6 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15
LUDM-52-3×8 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15
LUDM-52-3×10 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15
LUDM-52-3×12 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16
LUDM-52-3×16 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16
LUDM-52-4×10 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16
LUDM-52-4×12 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16
LUDM-52-4×16 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16
LUDM-52-4×20 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16
LUDM-52-4×25 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17
LUDM-52-4×32 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17
LUDM-52-5×12 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 16
LUDM-52-5×16 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 16
LUDM-52-5×20 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17
LUDM-52-5×25 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18
LUDM-52-5×32 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19
LUDM-52-5×40 600 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20
LUDM-52-5×50 600 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21
LUDM-52-6×12 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17
LUDM-52-6×16 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18
LUDM-52-6×20 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19
LUDM-52-6×25 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20
LUDM-52-6×32 560 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 21
LUDM-52-6×40 600 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22
LUDM-52-6×50 600 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23
LUDM-67-6×12 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 23
LUDM-67-6×16 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 25
LUDM-67-6×20 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 28
LUDM-67-6×25 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 30
LUDM-67-6×32 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 32
LUDM-67-6×40 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 35
LUDM-67-6×50 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38
LUDM-67-6×63 740 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41
LUDM-67-8×12 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 39
LUDM-67-8×16 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41
LUDM-67-8×20 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 43
LUDM-67-8×25 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45
LUDM-67-8×32 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 47
LUDM-67-8×40 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 49
LUDM-67-8×50 680 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51
LUDM-67-8×63 740 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 54
LUDM-67-10×20 700 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 61
LUDM-67-10×25 700 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 65
LUDM-67-10×32 700 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 69
LUDM-67-10×40 700 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 74
LUDM-67-10×50 780 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 79
LUDM-67-10×63 780 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 84
LUDM-67-10×80 780 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 90
LUDM-78-8×16 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 46
LUDM-78-8×20 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 50
LUDM-78-8×25 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 54
LUDM-78-8×32 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 59
LUDM-78-8×40 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64
LUDM-78-8×50 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 69
LUDM-78-8×63 830 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74
LUDM-78-8×80 950 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 80
LUDM-78-10×16 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 65
LUDM-78-10×20 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 68
LUDM-78-10×25 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 72
LUDM-78-10×32 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 76
LUDM-78-10×40 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 80
LUDM-78-10×50 810 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 85
LUDM-78-10×63 830 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 90
LUDM-78-10×80 950 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 96
LUDM-78-12×25 830 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 103
LUDM-78-12×32 830 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 110
LUDM-78-12×40 830 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 117
LUDM-78-12×50 830 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 124
LUDM-78-12×63 880 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 132
LUDM-78-12×80 990 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 141
LUDM-93-12×25 1,000 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 90
LUDM-93-12×32 1,000 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 102
LUDM-93-12×40 1,000 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 114
LUDM-93-12×50 1,000 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126
LUDM-93-12×63 1,120 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 138
LUDM-93-12×80 1,200 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 151
特長
ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
M3からM12まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LUDMS ――――― ステンレスタイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 ナイロン6 -
ねじ部 SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカストインサート -
スプリング SWPB -
カラーバリエーション
BK ダークグレー+ つや消し黒
BL ダークグレー+ ブルー
OR ダークグレー+ オレンジ
SG ダークグレー+ シルバーグレー
YW ダークグレー+ イエロー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラクランプレバー
T字
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
T字
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
T字
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
プラクランプレバー
T字
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
クランプレバー
LDR

回転半径(長)
リーマ穴
亜鉛ダイカスト
スティール
6~16
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
プラクランプレバー
LEF

回転半径(長)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
LEM

回転半径(長)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12