Snap-in Magnetic Catch
| 品番 | RoHS 指令適合 |
シリーズ | A | B | C | D | E | F | G | t min. |
t max. |
H | L±0.1 | W±0.1 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-301-10 | 適合 | 300 | 7.7 | 6.1 | 27.9 | 23.6 | 0.8 | 13.3 | 22 | 0.5 | 2 | 0.9 | 22.2 | 6.4 | 021030110.dxf | 準備中 | 4 | 280 | |
| 02-10-302-10 | 適合 | 300 | 7.7 | 6.1 | 26.7 | 23.6 | 0.8 | 13.3 | 22 | 2 | 3.5 | 2.4 | 22.2 | 6.4 | 021030210.dxf | 準備中 | 4 | 280 | |
| 02-10-101-10 | 適合 | 100 | 9.2 | 7.7 | 47 | 39.7 | 0.8 | 25.4 | 37.8 | 0.5 | 2 | 1 | 38.1 | 8.1 | 021010110.dxf | 準備中 | 20 | 360 | |
| 02-10-102-10 | 適合 | 100 | 9.2 | 7.7 | 46.2 | 39.7 | 0.8 | 25.4 | 37.8 | 2 | 3.5 | 2.5 | 38.1 | 8.1 | 021010210.dxf | 準備中 | 20 | 360 | |
| 02-10-201-10 | 適合 | 200 | 11 | 9.4 | 65.3 | 58.5 | 1.2 | 20.6 | 57 | 0.5 | 2 | 0.3 | 57.1 | 9.6 | 021020110.dxf | 準備中 | 30 | 590 | |
| 02-10-202-10 | 適合 | 200 | 11 | 9.4 | 64.5 | 58.5 | 1.2 | 20.6 | 57 | 2 | 3.5 | 1.8 | 57.1 | 9.6 | 021020210.dxf | 準備中 | 30 | 590 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
I | J | K | M | N±0.1 | O | 適用マグネットキャッチ | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-16-301-11 | 切替中 | 41.3 | 11.1 | 13.5 | 7.9±2.4 | 35 | 1 | 02-10-301-10 | 021630111.dxf | 準備中 | 7 | 90 | |
| 02-16-101-11 | 切替中 | 51 | 12.7 | 24.6 | 17.5±3.2 | 44.5 | 1 | 02-10-101-10 | 021610111.dxf | 準備中 | 13 | 100 | |
| 02-16-201-11 | 切替中 | 76 | 14.3 | 18.7 | 12.7±3.2 | 70 | 1 | 02-10-201-10 | 021620111.dxf | 準備中 | 16 | 130 |