Steel Strike
| 品番 | RoHS 指令適合 |
X | Y | Z | 適用マグネットキャッチ | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14-301-14 | 適合 | 24 | 8 | 2.4 | 300シリーズ・400シリーズ | 021430114.dxf | 準備中 | 2 | 80 | |
| 02-14-101-14 | 適合 | 32 | 19 | 2.8 | 100シリーズ・600シリーズ | 021410114.dxf | 準備中 | 8 | 170 | |
| 02-14-201-14 | 適合 | 51 | 19 | 2.8 | 200シリーズ | 021420114.dxf | 準備中 | 13 | 150 |