Swell Latch Handle Style
| 品番 | RoHS 指令適合 |
シリーズ | A | B | C | D | E | F | I (二面幅) |
max.P | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-81-10 | 切替中 | 81 | 28 | 12 | 4 | 8 | 13 | 15.5 | 6 | 3.2 | 198110.dxf | 準備中 | 5 | 770 | |
| 19-91-10 | 切替中 | 91 | 39 | 17 | 5 | 11.5 | 19 | 22.5 | 8 | 4.8 | 199110.dxf | 準備中 | 10 | 840 | |
| 19-10-101-10 | 切替中 | 101 | 56 | 29 | 7 | 16 | 27 | 31.5 | 11 | 6.4 | 191010110.dxf | 準備中 | 29 | 1,240 |
| 品番 | t | G 0〜+0.1 | H 0〜+0.1 | K 0〜+0.5 | ドアとフレームの 許容ミスアライメント max. |
荷重* (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-81-10 | 〜3.2 | 3.3 | 4.1 | 9.5 | 0.4 | 180 |
| 19-91-10 | 〜3.2 | 4.5 | 5.8 | 13.5 | 0.6 | 440 |
| 3.2〜4.8 | 4.5 | 5.8 | 14 | 0.8 | 330 | |
| 19-10-101-10 | 1.2〜3.2 | 6.5 | 8 | 19 | 0.9 | 330 |
| 3.2〜4.8 | 6.5 | 8 | 19.5 | 1.1 | 660 | |
| 4.8〜6.4 | 6.5 | 8 | 20 | 1.3 | 550 | |
| 6.4〜 | 6.5 | 8 | 20.5 | 1.5 | 220 |
*分単位での短時間における耐荷重です。この荷重での長時間にわたる使用は避けてください。