Lift and Turn Latch
| 品番 | RoHS 指令適合 |
max.t | T1 min. |
T1 max. |
T2 min. |
T2 max. |
A -1〜+2 | B 0〜+0.1 | C 0〜+0.1 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-30-11 | 切替中 | 6 | 0 | 5 | 45 | 55 | 23 | 16.5 | 13.7 | 623011.dxf | 準備中 | 166 | 4,610 | |
| 62-30-21 | 切替中 | 6 | 5 | 15 | 35 | 45 | 23 | 16.5 | 13.7 | 623021.dxf | 準備中 | 161 | 4,610 | |
| 62-30-31 | 切替中 | 6 | 15 | 25 | 25 | 35 | 23 | 16.5 | 13.7 | 623031.dxf | 準備中 | 158 | 4,610 | |
| 62-30-15 | 切替中 | 6 | 0 | 5 | 45 | 55 | 23 | 16.5 | 13.7 | 623015.dxf | 準備中 | 166 | 3,910 | |
| 62-30-25 | 切替中 | 6 | 5 | 15 | 35 | 45 | 23 | 16.5 | 13.7 | 623025.dxf | 準備中 | 161 | 3,910 | |
| 62-30-35 | 切替中 | 6 | 15 | 25 | 25 | 35 | 23 | 16.5 | 13.7 | 623035.dxf | 準備中 | 158 | 3,910 |