Lift and Turn Compression Latch

62-4X リフトアンドターンコンプレッションラッチ


寸法・性能・価格

62-40-*11-3 (キーロックなし・クロムメッキ)

62-40-*51-3 (キーロックなし・つや消し黒)

62-42-*11-3 (キーロックつき・クロムメッキ)

62-42-*51-3 (キーロックつき・つや消し黒)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
max.t T1
min.
T1
max.
T2
min.
T2
max.
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
62-40-111-3 切替中 6 6 16 56 66 62401113.dxf 準備中 205 5,840
62-40-211-3 切替中 6 16 26 46 56 62402113.dxf 準備中 200 5,840
62-40-311-3 切替中 6 26 36 36 46 62403113.dxf 準備中 195 5,840
62-40-151-3 切替中 6 6 16 56 66 62401513.dxf 準備中 205 4,510
62-40-251-3 切替中 6 16 26 46 56 62402513.dxf 準備中 200 4,510
62-40-351-3 切替中 6 26 36 36 46 62403513.dxf 準備中 195 4,510
62-42-111-3 切替中 6 6 16 56 66 62421113.dxf 準備中 220 8,470
62-42-211-3 切替中 6 16 26 46 56 62422113.dxf 準備中 215 8,470
62-42-311-3 切替中 6 26 36 36 46 62423113.dxf 準備中 210 8,470
62-42-151-3 切替中 6 6 16 56 66 62421513.dxf 準備中 220 6,860
62-42-251-3 切替中 6 16 26 46 56 62422513.dxf 準備中 215 6,860
62-42-351-3 切替中 6 26 36 36 46 62423513.dxf 準備中 210 6,860

●専用のガスケット(品番 62-973-431、価格170円)は別途ご注文ください。