Lift and Turn Latch Flush Style

62-70 リフトアンドターンラッチ


寸法・性能・価格

62-70-*1 (クロムメッキ)

62-70-*5 (つや消し黒)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
max.t T1
min.
T1
max.
T2
min.
T2
max.
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
62-70-11 切替中 3 4.5 10.5 34.5 40.5 627011.dxf 準備中 58 4,880
62-70-21 切替中 3 10.5 16.5 28.5 34.5 627021.dxf 準備中 56 4,880
62-70-31 切替中 3 16.5 22.5 22.5 28.5 627031.dxf 準備中 55 4,880
62-70-15 切替中 3 4.5 10.5 34.5 40.5 627015.dxf 準備中 58 4,040
62-70-25 切替中 3 10.5 16.5 28.5 34.5 627025.dxf 準備中 56 4,040
62-70-35 切替中 3 16.5 22.5 22.5 28.5 627035.dxf 準備中 55 4,040