Push Lock

93 プッシュロック


寸法・性能・価格

93-3*3 (キーロックつき)

93-307 (キーロックつき)

93-3*4 (キーロックなし)

93-308 (キーロックなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
キーロック プルタブ max.t A±1.5 B* C±1.5 D
(参考)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
93-303 適合 あり 水平 10.3 29.5 23 -0.7〜+0.1 14.5 37 93303.dxf 準備中 50 3,640
93-313 適合 あり 垂直 10.3 29.5 23 -0.7〜+0.1 14.5 37 93313.dxf 準備中 50 3,640
93-304 適合 なし 水平 10.3 29.5 23 -0.7〜+0.1 14.5 37 93304.dxf 準備中 34 2,600
93-314 適合 なし 垂直 10.3 29.5 23 -0.7〜+0.1 14.5 37 93314.dxf 準備中 34 2,600
93-308 適合 なし なし 12.7 32 25 ±0.4 17 40 93308.dxf 準備中 31 2,420

*付属のキーパーを使用しない場合は、フレームの位置はB寸法にしたがってください。
●キーパー取りつけ用のねじ(2-M3)は付属していません。