Mini Lift-off Hinge
| 品番 | RoHS 指令適合 |
スタイル | タイプ | ねじ | ねじ長さ | ねじ 締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-140 | 適合 | インライン | − | M4* | パネル厚さ + 5 | max.1.1 | 96140.dxf | 準備中 | 27 | 1,390 |
*インラインスタイルのヒンジの場合、フロント側から取りつけるねじは皿小ねじを使用してください。
● 取りつけ用のねじ(M4)は付属していません。
| ノハネヨ | RoHSサリホ眷ャケ綸・ケ・ソ・、・蘚・ソ・、・ラ | 、ヘ、ク | 、ヘ、クトケ、オ | 、ヘ、ク ト??レ柱l一れ伯ヶ????br>(N。ヲm) |
2D CAD・ヌ。シ・ソ | 3D CAD・ヌ。シ・ソ | シチホフ (g) | イチウハ (ア゚) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-141 | ナャケ綸・ェ・ユ・サ・テ・ネ | A | M4 | ・ム・ヘ・??レ顎。ワ 5 | max.1.1 | 96141.dxf | ス猜宕 | 27 | 1,390 |
| 96-142 | ナャケ綸・ェ・ユ・サ・テ・ネ | B | M4 | ・ム・ヘ・??レ顎。ワ 5 | max.1.1 | 96142.dxf | ス猜宕 | 27 | 1,390 |
● 取りつけ用のねじ(M4)は付属していません。