Nylon Lift-off Hinge
*ドアを180°開くようにするためには、R寸法またはS寸法のいずれか一方を、25.4mm以下にしてください。
| シリーズ | L | M -0.3〜0 | O | P 0〜+0.1 | T | ねじ長さ | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 19 -0.1〜+0.2 | 14.3 | 9.5 -0.1〜+0.3 | 5.4 | M5 | パネル厚さ + 4.8 | max.2.8 |
| 400 | 25.5 -0.2〜+0.1 | 19 | 12.7 -0.1〜+0.2 | 6.7 | M6 | パネル厚さ + 6.4 | max.5.6 |
| シリーズ | L | M -0.3〜0 | N | O | P 0〜+0.1 | T | ねじ長さ | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 19 -0.1〜+0.2 | 14.3 | 19 -0.1〜+0.2 | 9.5 -0.1〜+0.3 | 5.4 | M5 | パネル厚さ + 6.5〜9.5 | max.2.8 |
| 400 | 25.5 -0.2〜+0.1 | 19 | 25.5 -0.2〜+0.1 | 12.7 -0.1〜+0.2 | 6.7 | M6 | パネル厚さ + 9.5〜12.7 | max.5.6 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
シリーズ | A | B | C | E | G | H | J | K | T | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-50-300-11 | 適合 | 300 | 31 | 16.7 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 19 | 7 | 58 | M5 | 965030011.dxf | 準備中 | 14 | 810 | |
| 96-50-400-11 | 適合 | 400 | 41.3 | 22.2 | 19 | 12.7 | 12.7 | 25.5 | 9.5 | 78 | M6 | 965040011.dxf | 準備中 | 31 | 1,040 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
シリーズ | A | B | D | E | F | G | H | J | K | T | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-50-310-11 | 適合 | 300 | 31 | 16.7 | 21.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 19 | 7 | 58 | M5 | 965031011.dxf | 準備中 | 18 | 810 | |
| 96-50-410-11 | 適合 | 400 | 41.3 | 22.2 | 28.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 25.5 | 9.5 | 78 | M6 | 965041011.dxf | 準備中 | 41 | 1,040 | |
| 96-50-320-11 | 適合 | 300 | 31 | 16.7 | 21.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 19 | 7 | 58 | M5 | 965032011.dxf | 準備中 | 18 | 810 | |
| 96-50-420-11 | 適合 | 400 | 41.3 | 22.2 | 28.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 25.5 | 9.5 | 78 | M6 | 965042011.dxf | 準備中 | 41 | 1,040 |
●取りつけ用のねじ(M5またはM6)は付属していません。