Slide Latch Ergo tab-Style

A3-70·A3-60 スライドラッチ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
t T±0.1 A B C D E F G H I L±0.1 W X±0.8 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
A3-70-412-25 適合 1±0.1 3 22.2 15.5 9.5 7.6 19 7.2 1.5 4 5.1 12.7 7.8±0.05 6.4 A37041225.dxf 準備中 2.5 310
A3-60-519-25 適合 1.2 0〜+0.2 4.8 36.2 22.4 16.5 14 30.1 9.6 2.2 4.3 7.2 22.2 14.3±0.1 9.5 A36051925.dxf 準備中 4.5 390