Door Positioning Hinge

C6 ドアポジショニングヒンジ


寸法・性能・価格

C6-* (スティール製)

C6-2* (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
保持角度 保持トルク
(N・cm)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
C6-1 切替中 80° 70 C6.dxf 準備中 38 2,320
C6-2 切替中 80° 110 C6.dxf 準備中 39 2,320
C6-3 切替中 80° 170 C6.dxf 準備中 40 2,320
C6-4 切替中 115° 70 C6.dxf 準備中 38 2,320
C6-5 切替中 115° 110 C6.dxf 準備中 39 2,320
C6-6 切替中 115° 170 C6.dxf 準備中 40 2,320
C6-7 切替中 150° 70 C6.dxf 準備中 38 2,320
C6-8 切替中 150° 110 C6.dxf 準備中 39 2,320
C6-9 切替中 150° 170 C6.dxf 準備中 40 2,320
C6-0 適合 フリー C6.dxf 準備中 37 2,320
C6-21 切替中 80° 70 C6.dxf 準備中 38 2,830
C6-22 切替中 80° 110 C6.dxf 準備中 39 2,830
C6-23 切替中 80° 170 C6.dxf 準備中 40 2,830
C6-24 切替中 115° 70 C6.dxf 準備中 38 2,830
C6-25 切替中 115° 110 C6.dxf 準備中 39 2,830
C6-26 切替中 115° 170 C6.dxf 準備中 40 2,830
C6-27 切替中 150° 70 C6.dxf 準備中 38 2,830
C6-28 切替中 150° 110 C6.dxf 準備中 39 2,830
C6-29 切替中 150° 170 C6.dxf 準備中 40 2,830
C6-20 適合 フリー C6.dxf 準備中 37 2,830

●取りつけ用のねじ(M5)は付属していません。