Vise Action Latch Large Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
max.t | T1 min. |
T1 max. |
T2 min. |
T2 max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-14-15 | 切替中 | 18 | 11.4 | 27.2 | 66.3 | 76.2 | E31415.dxf | 準備中 | 155 | 3,740 | |
| E3-14-25 | 切替中 | 18 | 25.4 | 41.1 | 52.6 | 68.3 | E31425.dxf | 準備中 | 146 | 3,740 | |
| E3-14-35 | 切替中 | 18 | 38.9 | 54.6 | − | − | E31435.dxf | 準備中 | 142 | 3,740 | |
| E3-16-15 | 切替中 | 18 | 11.4 | 27.2 | 66.3 | 76.2 | E31615.dxf | 準備中 | 155 | 3,740 | |
| E3-16-25 | 切替中 | 18 | 25.4 | 41.1 | 52.6 | 68.3 | E31625.dxf | 準備中 | 146 | 3,740 | |
| E3-16-35 | 切替中 | 18 | 38.9 | 54.6 | − | − | E31635.dxf | 準備中 | 142 | 3,740 | |
| E3-17-15 | 切替中 | 18 | 11.4 | 27.2 | 66.3 | 76.2 | E31715.dxf | 準備中 | 155 | 4,010 | |
| E3-17-25 | 切替中 | 18 | 25.4 | 41.1 | 52.6 | 68.3 | E31725.dxf | 準備中 | 146 | 4,010 | |
| E3-17-35 | 切替中 | 18 | 38.9 | 54.6 | − | − | E31735.dxf | 準備中 | 142 | 4,010 |
●専用のガスケット(品番 E3-24-201-18、価格200円)は別途ご注文ください。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-4-1 | 適合 | 準備中 | 準備中 | 61 | 780 |
●専用のガスケット(品番 E3-24-201-18、価格200円)は別途ご注文ください。