T-Handle Vise Action Latch

E3-18·E3-11 T-ハンドルバイスアクションラッチ


寸法・性能・価格

E3-18 (キーロックつき)

E3-11 (キーロックなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
max.t T1
min.
T1
max.
T2
min.
T2
max.
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
E3-18-15 切替中 18 11.4 27.2 66.3 76.2 E31815.dxf 準備中 260 7,060
E3-18-25 切替中 18 25.4 41.1 52.6 68.3 E31825.dxf 準備中 251 7,060
E3-18-35 切替中 18 38.9 54.6 E31835.dxf 準備中 247 7,060
E3-11-15 切替中 18 11.4 27.2 66.3 76.2 E31115.dxf 準備中 254 5,130
E3-11-25 切替中 18 25.4 41.1 52.6 68.3 E31125.dxf 準備中 245 5,130
E3-11-35 切替中 18 38.9 54.6 E31135.dxf 準備中 241 5,130

●専用のガスケット(品番 E3-24-201-18、価格200円)は別途ご注文ください。

90-6-875 座金(オプション)

unit:mm
品番 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
90-6-875 3 240