NBK
>
M&M
>
ラッチ・ヒンジ
> E6-10-101
Adjustable Hinge
E6-10-101
アジャスタブルヒンジ
黒と白の2色を標準化。
ねじの締め具合いで、ドアの開閉スピードが調整できます。
外部からは取りつけ金具が見えない構造です。
強度
使用可能温度:−5℃〜65℃
材質・仕上げ
ヒンジ:ポリアセタール(黒・白)
ナット:スティール、三価クロメート処理
取りつけ方法
1
2
3
ねじの締め具合いで、ドアの開閉スピードを調整してください。
使用例
寸法・性能・価格
E6-10-101-20 (黒)
E6-10-101-30 (白)
unit:mm
品番
RoHS
指令適合
max.t
質量 (g)
価格 (円)
ご購入数
E6-10-101-20
適合
8
E610101.dxf
準備中
11
1,440
E6-10-101-30
適合
8
E610101.dxf
準備中
11
1,480
●取りつけ用のナット4個が付属しています。
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。