Adjustable Hinge
| 品番 | RoHS 指令適合 |
シリーズ | A | B | C | d | d1 | E | F | G | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-10-301-20 | 適合 | 300 | 36.5 | 43 | 12.7 | 4.5 | 8.9 | 2.5 | 6.7 | 6 | E610301.dxf | 準備中 | 15 | 1,600 | |
| E6-10-301-10 | 適合 | 300 | 36.5 | 43 | 12.7 | 4.5 | 8.9 | 2.5 | 6.7 | 6 | E610301.dxf | 準備中 | 15 | 1,600 |
●取りつけ用のねじ(M4またはM6)は付属していません。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
シリーズ | A | B | C | d | F | G | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-10-501-20 | 適合 | 500 | 57.5 | 63.5 | 19.4 | 6.6 | 10.3 | 5.2 | E610501.dxf | 準備中 | 46 | 2,590 | |
| E6-10-501-10 | 適合 | 500 | 57.5 | 63.5 | 19.4 | 6.6 | 10.3 | 5.2 | E610501.dxf | 準備中 | 46 | 2,590 |
●取りつけ用のねじ(M4またはM6)は付属していません。