Concealed Hinge
| シリーズ | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.6 | 10.9 | 3.2 | 132° |
| 2 | 20.6 | 12.7 | 3.9 | 125° |
| 3 | 24 | 15.3 | 4.4 | 118° |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
シリーズ | E | F | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6-1 | 切替中 | 1 | 17 | 11.8 | F61.dxf | 準備中 | 105 | 1,760 | |
| F6-2 | 切替中 | 2 | 20 | 14.8 | F62.dxf | 準備中 | 110 | 1,760 | |
| F6-3 | 切替中 | 3 | 23.4 | 18.2 | F63.dxf | 準備中 | 115 | 1,760 | |
| F6-1-1 | 適合 | 1 | 17 | 11.8 | F611.dxf | 準備中 | 105 | 3,330 | |
| F6-2-1 | 適合 | 2 | 20 | 14.8 | F621.dxf | 準備中 | 110 | 3,330 | |
| F6-3-1 | 適合 | 3 | 23.4 | 18.2 | F631.dxf | 準備中 | 115 | 3,330 |