Flexible Draw Latch
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | B | C | D | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7-52 | 適合 | 112 | 41 | 25.4 | 31 | F752.dxf | 準備中 | 36 | 1,350 | |
| F7-72 | 適合 | 221 | 117 | 32 | 29 | F772.dxf | 準備中 | 54 | 1,880 | |
| F7-53 | 適合 | 112 | 41 | 25.4 | 31 | F753.dxf | 準備中 | 35 | 1,350 | |
| F7-73 | 適合 | 221 | 117 | 32 | 29 | F773.dxf | 準備中 | 53 | 1,880 |
●取りつけ用のねじ(M5)またはリベット(φ5)は付属していません。