Positioning-Advantage Hinge

G6 ドアポジショニングヒンジ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
保持角度 保持トルク
(N・cm)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
G6-5-1 適合 120°・170° 110 G651.dxf 準備中 15 2,020
G6-0-1 適合 フリー G601.dxf 準備中 15 2,020

●取りつけ用のねじ(M4)は付属していません。