ラッチ・ヒンジ製品一覧

- ▼ラッチ
- ▼キャッチ
- ▼ドローラッチ・ソフトラッチ
- ▼ヒンジ
- ▼ラッチング&締めつけ
ラッチ
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
E3-18 (キーロックつき) E3-11 (キーロックなし) 90-6-875 座金 (オプション) |
バイスアクション T-ハンドル |
450N | 5,130円〜 |
![]() |
E3-56 (六角穴タイプ) E3-57 (ノブつきタイプ) |
バイスアクション スモールタイプ |
440N | 3,350円〜 |
![]() |
E3-14 (四角キータイプ) E3-16 (六角穴タイプ) E3-17 (ノブつきタイプ) E3-4-1 (四角キー・オプション) |
バイスアクション ラージタイプ |
450N | 3,740円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
E3-27-61 (水平プルタブタイプ) E3-27-62 (垂直プルタブタイプ) E3-27-1 |
E3と組み合わせて | − | 340円 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | E3と組み合わせて | − | 350円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
62-40-*11-3 (キーロックなし・クロムメッキ) 62-40-*51-3 (キーロックなし・つや消し黒) 62-42-*11-3 (キーロックつき・クロムメッキ) 62-42-*51-3 (キーロックつき・つや消し黒) |
コンプレッション フラッシュスタイル |
440N | 4,510円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
62-30-*1 (クロムメッキ) 62-30-*5 (つや消し黒) |
レバータイプ | 670N | 3,910円〜 |
![]() |
62-70-*1 (クロムメッキ) 62-70-*5 (つや消し黒) |
フラッシュスタイル | 220N | 4,040円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
C2-3*-15 (Type"A") C2-3*-25 (Type"A") C2-3*-35 (Type"B") |
グリップの調整が容易 | 1100N | 3,690円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | ゴムブシュでラッチ | 180N〜660N | 770円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | オールステンレス製 | 570N | 7,750円 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
A3-70 A3-60 |
操作しやすいタブつき | 90N・150N | 310円〜 |
![]() |
A3-40-525-12 A3-40-625-12 A3-50-925-12 A3-99-122-12 |
フラッシュスタイル | 180N・220N | 390円〜 |
![]() |
A3-85 (キーロックつき) A3-80 (キーロックなし) PK-10 キー (オプション) |
キーロックつき キーロックなし |
− | 870円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
80-202 (黒) 80-201 (白) |
低コスト 黒・白の2色 |
90N | 390円 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
M1-6* (つや消し黒) M1-6*-1 (白) M1-6*-8 (ステンレス) |
プラスティック製 ステンレス製 |
265N・835N |
3,450円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
MP-03-11* (キーロックつき) MP-03-10* (キーロックなし) |
ステンレスカバー 薄型デザイン |
270N |
6,540円〜 |
![]() |
M1-2A | 誤動作を防止 薄型デザイン |
225N | 3,430円 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締付力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
93-303 (キーロックつき) 93-313 (キーロックつき) 93-3*4 (キーロックなし) 93-308 (キーロックなし) |
プラスティック製 ステンレス製 |
530N |
2,420円〜 |
キャッチ
| 形状 | 品番 | 特長 | ドア保持力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
02-10-***-10 02-16-***-11 (マウンティングブラケット) |
マグネットキャッチ | 8N〜64N | 280円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | ドア保持力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
02-14 | 02と 組み合わせて |
− | 80円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | ドア保持力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
C3-8XX | スプリングの働きでドアを密閉 | 13N〜44N | 910円 |
![]() |
C3-18XX | スウィッチ機構つき | 13N〜44N | 2,140円 |
ドローラッチ・ソフトラッチ
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締結力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
A7-10-35*-20 (つや消し黒) A7-10-35*-30 (クロムメッキ) |
重荷重 | 2200N | 12,300円〜 |
![]() |
V7-10-115-20 (キーロックつき) V7-10-105-20 (キーロックなし) V7-20-111-20 (キーロックつき) V7-20-101-20 (キーロックなし) |
キーロックつき キーロックなし |
1200N | 2,420円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締結力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
F7 | グッドデザイン賞 プラスティックラバー製 |
44N* | 1,350円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 (締結力) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
C7-10 (コンシールドキーパー) C7-11 (リバースキーパー) C7-12 (90°アングルキーパー) C7-20 (コンシールドキーパー) |
グッドデザイン賞 プラスティックラバー製 |
40N〜210N* | 2,350円〜 |
*締結力は、取りつけ寸法によって若干変化します。
ヒンジ
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
R6 | 裏ヒンジ ドアを保持 |
155N・280N | 2,670円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
F6-* (スティール製) F6-*-1 (ステンレス製) |
裏ヒンジ リフトオフ |
300N | 1,760円〜 |
![]() |
F6-941-5 (ドアリーフ・Type"A") F6-942-5 (ドアリーフ・Type"B") F6-905-5 (フレームリーフ・ノーマル) F6-904-5 (フレームリーフ・フラット) |
裏ヒンジ リフトオフ |
1300N | 3,600円 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
G6 | ポジショニング角度 120°・170° |
130N | 2,020円 |
![]() |
C6-* (スティール製) C6-2* (ステンレス製) |
ポジショニング角度 80°・115°・150° |
450N | 2,320円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
E6-10-101-20 (黒) E6-10-101-30 (白) |
黒と白の2色 開閉スピード調整 |
950N | 1,280円〜 |
![]() |
E6-10-301-20 (300シリーズ・黒) E6-10-301-10 (300シリーズ・白) E6-10-501-20 (500シリーズ・黒) E6-10-501-10 (500シリーズ・白) |
黒と白の2色 開閉スピード調整 |
890N・2000N | 1,600円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
96-50-*00-11 (インラインスタイル) 96-50-*10-11 (オフセットスタイル・Type"A") 96-50-*20-11 (オフセットスタイル・Type"B") |
プラスティック製 リフトオフ |
670N・1300N | 810円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
96-140 (インライン) 96-141 (オフセット・Type"A") 96-142 (オフセット・Type"B") |
コンパクトサイズ リフトオフ |
1100N | 1,390円 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
96-50-500-50 (インライン) 96-50-510-50 (オフセット・Type"A") 96-50-520-50 (オフセット・Type"B") |
重荷重用リフトオフ | 1300N | 1,760円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | 許容最大荷重 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
96-10-572 (前面取りつけ) 96-50-570 (背面取りつけ) |
コンプレッション リフトオフ |
1000N | 3,060円 |