Flush-Pull Latch
| 品番 | RoHS 指令適合 |
t min. |
t max. |
T | Lm | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-61 | 適合 | 2 | 7 | 14 | 16 | M161.dxf | 準備中 | 60 | 3,450 | |
| M1-62 | 適合 | 7 | 12 | 14 | 20 | M162.dxf | 準備中 | 61 | 3,450 | |
| M1-63 | 適合 | 12 | 17 | 3.8 | 16 | M163.dxf | 準備中 | 54 | 3,450 | |
| M1-64 | 適合 | 17 | 22 | 3.8 | 20 | M164.dxf | 準備中 | 55 | 3,450 | |
| M1-61-1 | 適合 | 2 | 7 | 14 | 16 | M161.dxf | 準備中 | 60 | 3,450 | |
| M1-62-1 | 適合 | 7 | 12 | 14 | 20 | M162.dxf | 準備中 | 61 | 3,450 | |
| M1-63-1 | 適合 | 12 | 17 | 3.8 | 16 | M163.dxf | 準備中 | 54 | 3,450 | |
| M1-64-1 | 適合 | 17 | 22 | 3.8 | 20 | M164.dxf | 準備中 | 55 | 3,450 | |
| M1-61-8 | 適合 | 2 | 7 | 14 | 16 | M161.dxf | 準備中 | 264 | 8,020 | |
| M1-62-8 | 適合 | 7 | 12 | 14 | 20 | M162.dxf | 準備中 | 269 | 8,020 | |
| M1-63-8 | 適合 | 12 | 17 | 3.8 | 16 | M163.dxf | 準備中 | 217 | 8,020 | |
| M1-64-8 | 適合 | 17 | 22 | 3.8 | 20 | M164.dxf | 準備中 | 227 | 8,020 |
●キーパー取りつけ用のねじ(2-M5)は付属していません。