NBK
>
M&M
>
ラッチ・ヒンジ
> R6
Door-Stay Hinge
R6
ドアステイヒンジ
外部から見えない裏ヒンジ。
ドアを78°開いた状態で、保持できます。
クロムメッキ仕上げとステンレス製の2種類があります。
材質・仕上げ
本体:S10C、亜鉛メッキ ―――――――――― R6-22-11
SUS304 ―――――――――――――― R6-22-23
リベット:SUS302
ワッシャー・ブッシング:ポリアセタール(黒)
強度
R6-22-11(スティール製)
R:許容最大荷重:155N
破壊加重:405N
A:許容最大荷重:200N
破壊加重:415N
R6-22-23(ステンレス製)
R:許容最大荷重:280N
破壊加重:570N
A:許容最大荷重:305N
破壊加重:430N
取りつけ方法
操作
1
ドアを持ち上げてください。
2
ドアは85°まで開きます。
3
ドアを手前に引くようにすると保持することができます。この時のドアの角度は78°です。
寸法・性能・価格
R6-11 (スティール製)
R6-23 (ステンレス製)
品番
RoHS
指令適合
保持トルク
(N・m)
質量 (g)
価格 (円)
ご購入数
R6-22-11
適合
11.8
R62211.dxf
準備中
82
2,950
R6-22-23
適合
18.2
R62223.dxf
準備中
82
4,130
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。