Plastic Rimmed Spin Knob

EAC ツバ付スピンツマミ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D D1 H A M R±0.3 Lr CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) カラー・ご購入数
EAC-19 適合 18.9 21.8 13.5 7 1-M4 6.1 10.7 EAC19.dxf download 7 380
EAC-23 適合 22.6 25.7 14.4 6.5 1-M4 6.1 11.9 EAC23.dxf download 12 410
EAC-30 適合 29.9 32.8 16.1 7.5 2-M4 6.1 15 EAC30.dxf download 15 670

*押しねじが付属しています。