Plastic Rimmed Knob

EAM ツバ付ツマミ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D D1 H A M R±0.3 Lr CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
EAM-12 適合 12 15 14 5 1-M3 6.1 11 EAM12.dxf download 3 280
EAM-16 適合 16 20 15 6 1-M4 6.1 13 EAM16.dxf download 5 310
EAM-21 適合 21 24.2 16 6 1-M4 6.1 13 EAM21.dxf download 12 390
EAM-25 適合 25 30 17 7 2-M4 6.1 14 EAM25.dxf download 13 520
EAM-29 適合 29 35 18 7 2-M4 6.1 14 EAM29.dxf download 17 520
EAM-34 適合 34 40 19 7 2-M4 6.1 15 EAM34.dxf download 20 540

 *押しねじが付属しています。