Miniature Ball Plunger with Switch

EBF ミニボールプランジャ


寸法・性能・価格

EBF-N-A (非防水構造・常時開)

EBF-N-B (非防水構造・常時閉)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M L L1 L2 B B1 s P±0.1 D CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
EBF-6-N-A 非適合 M6×1 27 10 3.6 10 5 0.8 0.3 3 EBF6N.dxf download 6/13 29 4,100
EBF-8-N-A 非適合 M8×1.25 30 10 5 13 7 1 0.5 4 EBF8N.dxf download 8/16 38 4,100
EBF-10-N-A 非適合 M10×1.5 33 10 6 17 8 1.2 0.7 5 EBF10N.dxf download 10/20 50 4,320
EBF-6-N-B 非適合 M6×1 27 10 3.6 10 5 0.8 0.3 3 EBF6N.dxf download 6/13 29 4,100
EBF-8-N-B 非適合 M8×1.25 30 10 5 13 7 1 0.5 4 EBF8N.dxf download 8/16 38 4,100
EBF-10-N-B 非適合 M10×1.5 33 10 6 17 8 1.2 0.7 5 EBF10N.dxf download 10/20 50 4,320

*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
 鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。

EBF-P-A (防水構造・常時開)

EBF-P-B (防水構造・常時閉)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M L L1 L2 B B1 s P±0.1 D CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
EBF-6-P-A 非適合 M6×0.5* 40 10 3.6 10 5.5 0.8 0.3 3 EBF6P.dxf download 6/13 30 6,910
EBF-8-P-A 非適合 M8×1.25 40 10 5 13 7 1 0.5 4 EBF8P.dxf download 8/16 40 6,910
EBF-10-P-A 非適合 M10×1.5 40 10 6 17 8 1.2 0.7 5 EBF10P.dxf download 10/20 60 7,340
EBF-6-P-B 非適合 M6×0.5* 40 10 3.6 10 5.5 0.8 0.3 3 EBF6P.dxf download 6/13 30 6,910
EBF-8-P-B 非適合 M8×1.25 40 10 5 13 7 1 0.5 4 EBF8P.dxf download 8/16 40 6,910
EBF-10-P-B 非適合 M10×1.5 40 10 6 17 8 1.2 0.7 5 EBF10P.dxf download 10/20 60 7,340

*細目ねじです。

使用上の注意