Aluminum Control Knob -GN729-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | RH8 | Lr | H | f | P | M | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK-34×R6 | 適合 | 34 | 6 | 14 | 20 | 7.5 | 20 | M5 | ECK34R6.dxf | download | 43 | - | お問い合わせください |
| ECK-34×R8 | 適合 | 34 | 8 | 14 | 20 | 7.5 | 20 | M5 | ECK34R8.dxf | download | 41 | - | お問い合わせください |
| ECK-42×R8 | 適合 | 42 | 8 | 16 | 22 | 7.5 | 30 | M5 | ECK42R8.dxf | download | 73 | - | お問い合わせください |
| ECK-42×R10 | 適合 | 42 | 10 | 16 | 22 | 7.5 | 30 | M5 | ECK42R10.dxf | download | 70 | - | お問い合わせください |