Counting Dial
| 品番 | RoHS 指令適合 |
回転数 | 最小読み取り目盛り | 最大回転速度 (min-1) |
最大回転トルク (mN・m) |
最小ロック強度 (N・m) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-50 | 調査中 | ECT50.dxf | download | 10 | 1/500 | 60 | 4 | 0.07 | 11 | 3,820 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
回転数 | 最小読み取り目盛り | 最大回転速度 (min-1) |
最大回転トルク (mN・m) |
最小ロック強度 (N・m) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-23 | 調査中 | ECT23.dxf | download | 10 | 1/500 | 60 | 2 | 0.085 | 35 | 5,780 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
回転数 | 最小読み取り目盛り | 最大回転速度 (min-1) |
最大回転トルク (mN・m) |
最小ロック強度 (N・m) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-26 | 調査中 | ECT26.dxf | download | 10 | 1/500 | 60 | 2 | 0.085 | 35 | 5,780 |