Counting Dial
| 品番 | RoHS 指令適合 |
回転数 | 最小読み取り目盛り | 最大回転速度 (min-1) |
最大回転トルク (mN・m) |
最小ロック強度 (N・m) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-90 | 調査中 | ECT90.dxf | download | 15 | 1/50 | 60 | 0.6 | 0.095 | 10 | 1,960 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
回転数 | 最小読み取り目盛り | 最大回転速度 (min-1) |
最大回転トルク (mN・m) |
最小ロック強度 (N・m) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-46 | 調査中 | ECT46.dxf | download | 20 | 1/100 | 60 | 2 | 0.085 | 55 | 5,880 |