Aluminum Control Knob -GN726-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | RH8 | d | H | A | M | Lr | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECX-22×R5 | 適合 | 22 | 5 | 14 | 15 | 5 | 1-M4 | 9 | ECX22R5.dxf | download | 12 | 1,320 | |
| ECX-27×R6 | 適合 | 27 | 6 | 18 | 17 | 5.5 | 1-M4 | 11 | ECX27R6.dxf | download | 22 | 1,350 | |
| ECX-34×R6 | 適合 | 34 | 6 | 23 | 20 | 7 | 1-M5 | 14 | ECX34R6.dxf | download | 40 | 1,650 | |
| ECX-34×R8 | 適合 | 34 | 8 | 23 | 20 | 7 | 1-M5 | 14 | ECX34R8.dxf | download | 40 | 1,650 | |
| ECX-42×R8 | 適合 | 42 | 8 | 30 | 23 | 8.5 | 1-M5 | 17 | ECX42R8.dxf | download | 71 | 2,100 | |
| ECX-42×R10 | 適合 | 42 | 10 | 30 | 23 | 8.5 | 1-M5 | 17 | ECX42R10.dxf | download | 71 | 2,100 |
*押しねじが付属しています。