Aluminum Control Knob -GN726.1-

ECY アルミコントロールノブ


寸法・性能・価格

ECY-A (指針つき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D RH8 D1 d H s A M Lr CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
ECY-22×R5-A 適合 22 5 20 14 22 8 12.5 1-M4 16 ECY22R5A.dxf download 17 1,430
ECY-27×R6-A 適合 27 6 25 18 26 9 14 1-M4 20 ECY27R6A.dxf download 33 1,660
ECY-34×R6-A 適合 34 6 32 23 30 10 15 1-M5 24 ECY34R6A.dxf download 58 2,060
ECY-34×R8-A 適合 34 8 32 23 30 10 15 1-M5 24 ECY34R8A.dxf download 58 2,060
ECY-42×R8-A 適合 42 8 40 30 34 11 16 1-M5 28 ECY42R8A.dxf download 105 2,540
ECY-42×R10-A 適合 42 10 40 30 34 11 16 1-M5 28 ECY42R10A.dxf download 105 2,540

ECY-B (無地)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D RH8 D1 d H s A M Lr CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
ECY-22×R5-B 適合 22 5 20 14 22 8 12.5 1-M4 16 ECY22R5B.dxf download 17 1,200
ECY-27×R6-B 適合 27 6 25 18 26 9 14 1-M4 20 ECY27R6B.dxf download 33 1,370
ECY-34×R6-B 適合 34 6 32 23 30 10 15 1-M5 24 ECY34R6B.dxf download 58 1,800
ECY-34×R8-B 適合 34 8 32 23 30 10 15 1-M5 24 ECY34R8B.dxf download 58 1,800
ECY-42×R8-B 適合 42 8 40 30 34 11 16 1-M5 28 ECY42R8B.dxf download 105 2,320
ECY-42×R10-B 適合 42 10 40 30 34 11 16 1-M5 28 ECY42R10B.dxf download 105 2,320

ECY-S (スケールつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D RH8 D1 d H s A M Lr CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
ECY-22×R5-S 適合 22 5 20 14 22 8 12.5 1-M4 16 ECY22R5S.dxf download 17 1,870
ECY-27×R6-S 適合 27 6 25 18 26 9 14 1-M4 20 ECY27R6S.dxf download 33 2,010
ECY-34×R6-S 適合 34 6 32 23 30 10 15 1-M5 24 ECY34R6S.dxf download 58 2,350
ECY-34×R8-S 適合 34 8 32 23 30 10 15 1-M5 24 ECY34R8S.dxf download 58 2,350
ECY-42×R8-S 適合 42 8 40 30 34 11 16 1-M5 28 ECY42R8S.dxf download 105 2,800
ECY-42×R10-S 適合 42 10 40 30 34 11 16 1-M5 28 ECY42R10S.dxf download 105 2,800

*押しねじが付属しています。