Short Stroke Plunger with Switch
| 接点定格 | DC24V、20mA(推奨値5〜10mA)、抵抗負荷 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上、DC250Vメガーにて |
| 耐電圧 | AC500V(50/60Hz・1分間、各端子とケース間) |
| 接点寿命 | 3×106回 |
| 使用可能温度 | -10℃〜80℃ |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | L | L1 | L2 | B | B1 | s±0.2 | P±0.1 | D | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPF-6-N-A | 非適合 | M6 | 32 | 10 | 3.6 | 10 | 5 | 3 | 0.8 | 2.5 | EPF6NA.dxf | download | 6/11 | 30 | 4,490 | |
| EPF-8-N-A | 非適合 | M8 | 32 | 10 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0.8 | 3.1 | EPF8NA.dxf | download | 6/11 | 38 | 4,490 |
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。