Stopper Bolt with Switch
| 接点定格 | DC24V、20mA(推奨値5〜10mA)、抵抗負荷 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上、DC250Vメガーにて |
| 耐電圧 | AC500V(50/60Hz・1分間、各端子とケース間) |
| 接点寿命 | 3×106回 |
| 耐静荷重 | 5000N |
| 耐衝撃性 | 0.4J |
| 使用可能温度 | -10℃〜80℃ |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | L | L1 | L2 | L3 | sw | d | H | B | C (約) |
接触力 (N) | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESB-M6-A | 非適合 | M6 | 21 | 18 | 10 | 3.6 | 10 | 3.5 | 4 | 10 | 11.5 | ESBM6.dxf | download | 1 | 30 | 5,620 | |
| ESB-M8-A | 適合 | M8 | 24.6 | 20.6 | 10 | 5 | 13 | 4.5 | 6.9 | 13 | 15 | ESBM8.dxf | download | 1 | 45 | 5,980 | |
| ESB-M10-A | 適合 | M10 | 24.6 | 20.6 | 10 | 6 | 17 | 4.5 | 6.9 | 17 | 19.6 | ESBM10.dxf | download | 1 | 62 | 5,980 | |
| ESB-M6-B | 非適合 | M6 | 21 | 18 | 10 | 3.6 | 10 | 3.5 | 4 | 10 | 11.5 | ESBM6.dxf | download | 1 | 30 | 5,620 | |
| ESB-M8-B | 非適合 | M8 | 24.6 | 20.6 | 10 | 5 | 13 | 4.5 | 6.9 | 13 | 15 | ESBM8.dxf | download | 1 | 45 | 5,980 | |
| ESB-M10-B | 適合 | M10 | 24.6 | 20.6 | 10 | 6 | 17 | 4.5 | 6.9 | 17 | 19.6 | ESBM10.dxf | download | 1 | 62 | 5,980 |
*2008年10月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
RoHS指令の詳細はこちらをご参照ください。