Stopper Screw with Switch

ESN ストッパスクリュー


寸法・性能・価格

ESN-N-A (並目ねじ)

ESN-F-A (細目ねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M L L1 L2 B B1 d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 接触力 (N) 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
ESN-M6-N-A 適合 M6×1 25 10 3.6 10 5 3.5 ESNM6NA.dxf download 1 30 4,770
ESN-M8-N-A 適合 M8×1.25 31.5 10 5 13 7 4.5 ESNM8NA.dxf download 1 40 5,100
ESN-M10-N-A 適合 M10×1.5 31.5 10 6 17 8 4.5 ESNM10NA.dxf download 1 52 5,270
ESN-M6-F-A 適合 M6×0.75 25 10 3.2 8 5 3.5 ESNM6FA.dxf download 1 29 4,920
ESN-M8-F-A 適合 M8×0.75 31.5 10 3.2 10 7 4.5 ESNM8FA.dxf download 1 36 5,100

使用上の注意