Stopper Bolt with Switch
| 接点定格 | DC24V、20mA(推奨値5〜10mA)、抵抗負荷 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上、DC250Vメガーにて |
| 耐電圧 | AC500V(50/60Hz・1分間、各端子とケース間) |
| 接点寿命 | 3×106回 |
| 耐静荷重 | 5000N |
| 耐衝撃性 | 0.4J |
| 使用可能温度 | -10℃〜80℃ |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | L | L1 | L2 | sw | d | H | B | C (約) |
接触力 (N) | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-M12-B | 適合 | M12 | 40 | 10 | 7 | 19 | 4.5 | 8 | 19 | 21.9 | ESWM12B.dxf | download | 2〜4 | 130 | 9,490 |