Revolving Grip -GN798・GN798.1-

GDP 回転グリップ


寸法・性能・価格

GDP (グリップ:プラスティック・ねじ:スティール)

GDPA (グリップ:アルミニウム合金・ねじ:スティール)

GDPS (グリップ:プラスティック・ねじ:ステンレス)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm d d1 H h h1 A B CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
GDP-16×M6 適合 16 M6 12 13 10 44 41.5 15 2.5 3 GDP16M6.dxf 準備中 30 800
GDP-18×M6 適合 18 M6 13 14.5 10 58.5 56 19 2.5 3 GDP18M6.dxf 準備中 35 920
GDP-18×M8 適合 18 M8 13 14.5 10 58.5 56 19 2.5 4 GDP18M8.dxf 準備中 40 920
GDP-22×M8 適合 22 M8 14 18.5 14 61.5 59 21 2.5 4 GDP22M8.dxf 準備中 85 1,080
GDP-24×M8 適合 24 M8 16 18.5 14 76.5 74 27 2.5 4 GDP24M8.dxf 準備中 90 1,120
GDP-22×M10 適合 22 M10 14 18.5 14 61.5 59 21 2.5 5 GDP22M10.dxf 準備中 90 1,080
GDP-24×M10 適合 24 M10 16 18.5 14 76.5 74 27 2.5 5 GDP24M10.dxf 準備中 95 1,120
GDP-25×M10 適合 25 M10 16 20 16 86.5 84 30 2.5 5 GDP25M10.dxf 準備中 125 1,220
GDPA-16×M6 適合 16 M6 12 13 10 44 41.5 15 2.5 3 GDPA16M6.dxf 準備中 30 1,770
GDPA-18×M6 適合 18 M6 13 14.5 10 58.5 56 19 2.5 3 GDPA18M6.dxf 準備中 35 1,830
GDPA-18×M8 適合 18 M8 13 14.5 10 58.5 56 19 2.5 4 GDPA18M8.dxf 準備中 40 1,830
GDPA-22×M8 適合 22 M8 14 18.5 14 61.5 59 21 2.5 4 GDPA22M8.dxf 準備中 85 2,140
GDPA-24×M8 適合 24 M8 16 18.5 14 76.5 74 27 2.5 4 GDPA24M8.dxf 準備中 90 2,630
GDPA-22×M10 適合 22 M10 14 18.5 14 61.5 59 21 2.5 5 GDPA22M10.dxf 準備中 90 2,140
GDPA-24×M10 適合 24 M10 16 18.5 14 76.5 74 27 2.5 5 GDPA24M10.dxf 準備中 95 2,630
GDPA-25×M10 適合 25 M10 16 20 16 86.5 84 30 2.5 5 GDPA25M10.dxf 準備中 125 3,190
GDPS-16×M6 適合 16 M6 12 13 10 44 41.5 15 2.5 3 GDPS16M6.dxf 準備中 30 1,050
GDPS-18×M6 適合 18 M6 13 14.5 10 58.5 56 19 2.5 3 GDPS18M6.dxf 準備中 35 1,220
GDPS-18×M8 適合 18 M8 13 14.5 10 58.5 56 19 2.5 4 GDPS18M8.dxf 準備中 40 1,220
GDPS-22×M8 適合 22 M8 14 18.5 14 61.5 59 21 2.5 4 GDPS22M8.dxf 準備中 85 1,400
GDPS-24×M8 適合 24 M8 16 18.5 14 76.5 74 27 2.5 4 GDPS24M8.dxf 準備中 90 1,590
GDPS-22×M10 適合 22 M10 14 18.5 14 61.5 59 21 2.5 5 GDPS22M10.dxf 準備中 90 1,400
GDPS-24×M10 適合 24 M10 16 18.5 14 76.5 74 27 2.5 5 GDPS24M10.dxf 準備中 95 1,590
GDPS-25×M10 適合 25 M10 16 20 16 86.5 84 30 2.5 5 GDPS25M10.dxf 準備中 125 1,850