Retractable Revolving Grip -GN798.3・GN798.5-

GDR リトラクタブル回転グリップ


寸法・性能・価格

GDR (スティール製)

GDRS (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H A h h' d d1 x CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
GDR-16×M5 適合 16 M5 5 58 15 43 45.5 16 15 9.5 GDR16M5.dxf 準備中 35 3,870
GDR-18×M5 適合 18 M5 5 72.5 15 57.5 60 16 15 9.5 GDR18M5.dxf 準備中 41 4,090
GDR-22×M6 適合 22 M6 6 80.5 19.5 61 65.5 20 18.5 10.5 GDR22M6.dxf 準備中 80 4,640
GDR-24×M6 適合 24 M6 6 95.5 19.5 76 80.5 20 18.5 10.5 GDR24M6.dxf 準備中 90 4,780
GDR-25×M6 適合 25 M6 6 105.5 19.5 86 90 20 18.5 10.5 GDR25M6.dxf 準備中 110 5,250
GDRS-16×M5 適合 16 M5 5 58 15 43 45.5 16 15 9.5 GDRS16M5.dxf 準備中 35 5,280
GDRS-18×M5 適合 18 M5 5 72.5 15 57.5 60 16 15 9.5 GDRS18M5.dxf 準備中 41 5,530
GDRS-22×M6 適合 22 M6 6 80.5 19.5 61 65.5 20 18.5 10.5 GDRS22M6.dxf 準備中 80 6,200
GDRS-24×M6 適合 24 M6 6 95.5 19.5 76 80.5 20 18.5 10.5 GDRS24M6.dxf 準備中 90 6,460
GDRS-25×M6 適合 25 M6 6 105.5 19.5 86 90 20 18.5 10.5 GDRS25M6.dxf 準備中 110 6,950