Retractable Revolving Grip -GN598.3・GN598.5-

GGR リトラクタブル回転グリップ


寸法・性能・価格

GGR (スティール製)

GGRS (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H A h h' d d1 x CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
GGR-18×M5 適合 18 M5 5 57 15 42 46 16 15 8.5 GGR18M5.dxf 準備中 50 3,900
GGR-23×M6 適合 23 M6 6 87 19.5 67.5 71.5 20 18.5 10.5 GGR23M6.dxf 準備中 102 4,210
GGR-26×M6 適合 26 M6 6 102 19.5 82.5 86.5 20 18.5 10.5 GGR26M6.dxf 準備中 134 4,360
GGR-28×M8 適合 28 M8 10 118 26 92 96 26 23 16 GGR28M8.dxf 準備中 214 5,620
GGRS-23×M6 適合 23 M6 6 87 19.5 67.5 71.5 20 18.5 10.5 GGRS23M6.dxf 準備中 102 9,260
GGRS-28×M8 適合 28 M8 10 118 26 92 96 26 23 16 GGRS28M8.dxf 準備中 214 12,700