Plastic Grip

GHM·GHF プラスティック固定グリップ


寸法・性能・価格

GHM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm d H CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
GHM-16×M5 適合 16 M5 10 12.5 45 GHM16M5.dxf download 12 220
GHM-19×M6 適合 19 M6 13 14.8 55 GHM19M6.dxf download 22 250
GHM-23×M8 適合 23 M8 16 18 70 GHM23M8.dxf download 41 280
GHM-27×M10 適合 27 M10 18 21 85 GHM27M10.dxf download 80 350

GHF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf d H CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
GHF-16×M5 切替中 16 M5 15 12.5 45 GHF16M5.dxf download 10 180
GHF-19×M6 切替中 19 M6 20 14.8 55 GHF19M6.dxf download 14 220
GHF-23×M8 切替中 23 M8 25 18 70 GHF23M8.dxf download 24 270
GHF-27×M10 切替中 27 M10 30 21 85 GHF27M10.dxf download 49 320