Plastic Revolving Grip

GHR 回転グリップ


寸法・性能・価格

GHR (スティール製)

GHRS (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm d d1 H h A B CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
GHR-16×M5 適合 16 M5 10 12.5 8 47 45 2 2.5 GHR16M5.dxf download 17 320
GHR-19×M6 適合 19 M6 13 14.8 10 57 55 2 3 GHR19M6.dxf download 29 350
GHR-23×M8 適合 23 M8 16 18 13 72 70 2 4 GHR23M8.dxf download 58 410
GHR-27×M10 適合 27 M10 18 21 16 87 85 2 5 GHR27M10.dxf download 104 580
GHRS-16×M5 適合 16 M5 10 12.5 8 47 45 2 2.5 GHRS16M5.dxf download 17 450
GHRS-19×M6 適合 19 M6 13 14.8 10 57 55 2 3 GHRS19M6.dxf download 29 550
GHRS-23×M8 適合 23 M8 16 18 13 72 70 2 4 GHRS23M8.dxf download 58 700
GHRS-27×M10 適合 27 M10 18 21 16 87 85 2 5 GHRS27M10.dxf download 104 1,040