NBK
>
M&M
>
グリップ
> GKR
Tubular Grip
GKR
チューブラグリップ
市販の六角穴付きボルト(JISB1176)ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にグリップができあがります。
ナットと組み合わせることで回転グリップとしても使用できます。
GKR- 8―――― M8用
GKR-10―――― M10用
材質・仕上げ
ナイロン6(つや消し黒)
使用例
寸法・性能・価格
unit:mm
品番
RoHS
指令適合
D
R
Lc
d
C
L
質量(g)
価格(円)
ご購入数
GKR-8
適合
28
8.5
10
22
14
88
GKR8.dxf
download
44
320
GKR-10
適合
28
10.5
12
22
17.5
88
GKR10.dxf
download
41
320
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。