Miniature Plastic Revolving Grip -GN599・GN599.5-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | d | H | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP-13×M6 | 適合 | 13 | M6 | 9 | 8 | 18.8 | GMP13M6.dxf | 準備中 | 13 | 380 | |
| GMP-14×M6 | 適合 | 14 | M6 | 9 | 8 | 20.8 | GMP14M6.dxf | 準備中 | 14 | 380 | |
| GMP-16×M6 | 適合 | 16 | M6 | 9 | 8 | 23.8 | GMP16M6.dxf | 準備中 | 16 | 390 | |
| GMPS-13×M6 | 適合 | 13 | M6 | 9 | 8 | 18.8 | GMPS13M6.dxf | 準備中 | 13 | 480 | |
| GMPS-14×M6 | 適合 | 14 | M6 | 9 | 8 | 20.8 | GMPS14M6.dxf | 準備中 | 14 | 480 | |
| GMPS-16×M6 | 適合 | 16 | M6 | 9 | 8 | 23.8 | GMPS16M6.dxf | 準備中 | 16 | 490 |