Plastic Ball Revolving Grip -GN319.2-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | d | B | H | A | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPB-6 | 適合 | 25 | M6 | 11 | 10 | 3 | 37.5 | 15 | GPB6.dxf | 準備中 | 28 | 910 | |
| GPB-8 | 適合 | 32 | M8 | 13 | 13 | 4 | 48 | 19 | GPB8.dxf | 準備中 | 62 | 1,080 | |
| GPB-10 | 適合 | 40 | M10 | 14 | 16 | 5 | 61 | 24 | GPB10.dxf | 準備中 | 117 | 1,360 | |
| GPB-12 | 適合 | 50 | M12 | 21 | 20 | 6 | 78 | 31 | GPB12.dxf | 準備中 | 237 | 2,010 |