Revolving Grip -GN598・GN598.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | d | d1 | H | h | A | B | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-14×M6 | 適合 | 14 | M6 | 10 | 11 | 8 | 28.5 | 28 | 0.5 | 3 | GRP14M6.dxf | 準備中 | 13 | 1,050 | |
| GRP-18×M6 | 適合 | 18 | M6 | 12 | 15 | 10 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | GRP18M6.dxf | 準備中 | 29 | 790 | |
| GRP-21×M6 | 適合 | 21 | M6 | 13 | 17 | 10 | 52.5 | 50 | 2.5 | 3 | GRP21M6.dxf | 準備中 | 42 | 890 | |
| GRP-21×M8 | 適合 | 21 | M8 | 13 | 17 | 10 | 52.5 | 50 | 2.5 | 3 | GRP21M8.dxf | 準備中 | 44 | 960 | |
| GRP-22×M8 | 適合 | 22 | M8 | 13 | 18 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 4 | GRP22M8.dxf | 準備中 | 47 | 1,010 | |
| GRP-23×M8 | 適合 | 23 | M8 | 14 | 19 | 13 | 67.5 | 65 | 2.5 | 4 | GRP23M8.dxf | 準備中 | 81 | 1,110 | |
| GRP-23×M10 | 適合 | 23 | M10 | 14 | 19 | 13 | 67.5 | 65 | 2.5 | 4 | GRP23M10.dxf | 準備中 | 84 | 1,190 | |
| GRP-26×M10 | 適合 | 26 | M10 | 16 | 21 | 13 | 82.5 | 80 | 2.5 | 5 | GRP26M10.dxf | 準備中 | 109 | 1,240 | |
| GRP-28×M10 | 適合 | 28 | M10 | 16 | 22 | 13 | 92.5 | 90 | 2.5 | 5 | GRP28M10.dxf | 準備中 | 125 | 1,370 | |
| GRP-31×M12 | 適合 | 31 | M12 | 20 | 25 | 14 | 104.5 | 102 | 2.5 | 6 | GRP31M12.dxf | 準備中 | 175 | 2,010 | |
| GRPS-18×M6 | 適合 | 18 | M6 | 12 | 15 | 10 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | GRPS18M6.dxf | 準備中 | 29 | 1,260 | |
| GRPS-21×M6 | 適合 | 21 | M6 | 13 | 17 | 10 | 52.5 | 50 | 2.5 | 3 | GRPS21M6.dxf | 準備中 | 42 | 1,390 | |
| GRPS-23×M8 | 適合 | 23 | M8 | 14 | 19 | 13 | 67.5 | 65 | 2.5 | 4 | GRPS23M8.dxf | 準備中 | 81 | 1,820 | |
| GRPS-26×M10 | 適合 | 26 | M10 | 16 | 21 | 13 | 82.5 | 80 | 2.5 | 5 | GRPS26M10.dxf | 準備中 | 109 | 1,990 | |
| GRPS-28×M10 | 適合 | 28 | M10 | 16 | 22 | 13 | 92.5 | 90 | 2.5 | 5 | GRPS28M10.dxf | 準備中 | 125 | 2,600 | |
| GRPS-31×M12 | 適合 | 31 | M12 | 20 | 25 | 14 | 104.5 | 102 | 2.5 | 6 | GRPS31M12.dxf | 準備中 | 175 | 3,380 |