Stainless Steel Grip

GSS ステンレス固定グリップ


寸法・性能・価格

GSS

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm d H h A CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
GSS-5 適合 10 M5 6 8 40 30 10 GSS5.dxf download 25 360
GSS-6 適合 13 M6 7 10 50 37 13 GSS6.dxf download 50 490
GSS-8 適合 16 M8 8 12 64 49 15 GSS8.dxf download 100 820
GSS-10 適合 20 M10 10 15 70 50 20 GSS10.dxf download 150 1,120
GSS-12 適合 25 M12 13 18 100 70 30 GSS12.dxf download 370 1,930
GSS-5-KF 適合 10 M5 6 8 40 30 10 GSS5.dxf download 25 520
GSS-6-KF 適合 13 M6 7 10 50 37 13 GSS6.dxf download 50 710
GSS-8-KF 適合 16 M8 8 12 64 49 15 GSS8.dxf download 100 1,130

GSS-KF (抗菌処理)