Plastic Revolving Grip
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | d | H | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR-18×M5 | 切替中 | 18 | M5 | 10 | 12 | 50 | GTR18M5.dxf | download | 25 | 160 | |
| GTR-19×M6 | 切替中 | 19 | M6 | 13 | 13 | 65 | GTR19M6.dxf | download | 30 | 220 | |
| GTR-24×M8 | 切替中 | 24 | M8 | 15 | 17 | 80 | GTR24M8.dxf | download | 60 | 300 | |
| GTR-28×M10 | 切替中 | 28 | M10 | 20 | 20 | 95 | GTR28M10.dxf | download | 100 | 420 |