Aluminum Grip
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | d | H | h | A | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-5 | 適合 | 12 | M5 | 10 | 8 | 40 | 32 | 8 | HS5.dxf | download | 10 | 350 | |
| HS-6 | 適合 | 15 | M6 | 13 | 10 | 50 | 40 | 10 | HS6.dxf | download | 25 | 460 | |
| HS-8 | 適合 | 18 | M8 | 15 | 13 | 65 | 52 | 13 | HS8.dxf | download | 45 | 560 | |
| HS-10 | 適合 | 20 | M10 | 18 | 16 | 80 | 64 | 16 | HS10.dxf | download | 90 | 740 |