Plastic Pillar Grip

KDC 長形グリップ


寸法・性能・価格

KDC-BK (黒)

KDC-RD (赤)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf d L CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
KDC-6-BK 切替中 19 M6 9 14 35 KDC6.dxf download 11 280
KDC-8-BK 切替中 19 M8 10 14 35 KDC8.dxf download 13 290
KDC-8B-BK 切替中 20 M8 18 14 45 KDC8B.dxf download 16 340
KDC-10-BK 切替中 24 M10 18 16.5 55 KDC10.dxf download 26 400
KDC-10B-BK 切替中 26 M10 18 18 65 KDC10B.dxf download 30 420
KDC-6-RD 切替中 19 M6 9 14 35 KDC6.dxf download 11 280
KDC-8-RD 切替中 19 M8 10 14 35 KDC8.dxf download 13 290
KDC-8B-RD 切替中 20 M8 18 14 45 KDC8B.dxf download 16 340
KDC-10-RD 切替中 24 M10 18 16.5 55 KDC10.dxf download 26 400