Steel Revolving Grip
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | d | B | H | h | A | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-6 | 適合 | 16 | M6 | 13 | 10 | 8 | 56 | 48 | 8 | RM6.dxf | download | 45 | 860 | |
| RM-8 | 適合 | 20 | M8 | 15 | 13 | 10 | 69 | 60 | 9 | RM8.dxf | download | 90 | 1,020 | |
| RM-10 | 適合 | 25 | M10 | 18 | 16 | 14 | 89 | 77 | 12 | RM10.dxf | download | 180 | 1,320 | |
| RM-12 | 適合 | 32 | M12 | 20 | 20 | 17 | 111 | 98 | 13 | RM12.dxf | download | 360 | 1,800 | |
| RM-16 | 適合 | 36 | M16 | 22 | 22 | 19 | 121 | 107 | 14 | RM16.dxf | download | 525 | 2,390 |